Dos plat

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02ACB440
21AZB231
100836
101039
101211
136872
137906
191559
192910
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions Pour Série

13.16 €

1 60 jours a = 1,2 mmID-S sauf modèle solaire

15.00 €

1 60 jours a = 2,5 mm2 étanchetype S

9.00 €

1 5 jours a = 3 mm3/ 4

5.00 €

1 5 jours a = 2,5 mm2/ ID-C/ ID-S/ ID-SS

7.00 €

1 5 jours a = 2,2 mm1

13.00 €

1 5 jours a = 1,5 mm1 étanche

9.00 €

1 60 jours a = 1 mm1 003A

13.00 €

1 5 jours a = 1 mm1 (1)

15.00 €

1 5 jours a = 1,2 mm2 étanchetype F

Loading...

  1. 1

Informations de base

1 Tourde Cadran Dos plat

Assistance technique