Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
12AAY599 |
12AAY600 |
12AAY601 |
12AAY602 |
12AAY603 |
12AAY604 |
12AAY605 |
12AAY606 |
12AAY607 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Additional Spec | |
---|---|---|---|---|---|---|
159.87 € | 1 | 5 jours | for max. 70 mm Depth | |||
183.55 € | 1 | 5 jours | for max. 150 mm Depth | |||
183.55 € | 1 | 5 jours | for max. 300 mm Depth | |||
273.55 € | 1 | 60 jours | Offset Type, for max. 70 mm Depth, D=2 mm Ball | |||
296.05 € | 1 | 5 jours | Offset Type, for max. 150 mm Depth, D=2 mm Ball | |||
296.05 € | 1 | 5 jours | Offset Type, for max. 300 mm Depth, D=2 mm Ball | |||
252.24 € | 1 | 60 jours | Offset Type, for max. 70 mm Depth, D=4 mm Ball | |||
252.24 € | 1 | 5 jours | Offset Type, for max. 150 mm Depth, D=4 mm Ball | |||
273.55 € | 1 | 5 jours | Offset Type, for max. 300 mm Depth, D=4 mm Ball |
Loading...
Product Type | Pièces du calibre de hauteur |
---|
Configurer
Propriétés de base
Additional Spec
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles