Comparateur Digimatic à bras de palpage pour mesure intérieure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
209-927
209-928
209-929
209-934
209-935
209-936
209-937
209-938
209-939
209-940
209-941
209-942
209-944
209-945
209-946
209-947
209-948
209-949
209-950
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision
(mm)
Changement de capacité analogique Digimatic/mécanique Lecture
(mm)
Unité de mesure IP Capacité
(mm)
Résolution
(mm)
Type Fonctions
(mm)
Mass
(g)
Power Supply Measured force
(N)
Function

962.50 €

1 60 jours 0,01Oui-0,001Métrique/InchIP 672,5~12,50,001/0,002/0,005/0,01Fig. 4-160Lithium-Polymer power pack0,8-1,3-

962.50 €

1 5 jours 0,01Oui-0,001Métrique/InchIP 675~200,001/0,002/0,005/0,01Fig. 3-160Pack d'alimentation lithium-polymère0,8-1,3-

1,055.00 €

1 5 jours 0,01Oui-0,001Métrique/InchIP 6710~250,001/0,002/0,005/0,01Fig. 3-160Lithium-Polymer power pack0,8-1,3-

775.00 €

1 5 jours 0,03-Digimatic--IP672,5~12,50,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Fig. 1Touches de mesure : carbure (rayon 0.1 mm)2452 piles LR3 (AAA)0,8-1,2Measuring contacts: carbide bevel (R = 0.1 )

775.00 €

1 5 jours 0,015-Digimatic--IP675 150,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Fig. 4Touches de mesure : Bille carbure ø0.6 mm2602 piles LR3 (AAA)0,8-1,2Measuring contacts: carbide ball Ø 0.6

775.00 €

1 5 jours 0,03-Digimatic--IP6710~300,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Fig. 4Touches de mesure : Bille carbure ø1 mm2702 piles LR3 (AAA)1,1-1,6Measuring contacts: carbide ball Ø 1

775.00 €

1 5 jours 0,03-Digimatic--IP6720~400,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Fig. 2Touches de mesure : Bille carbure ø1 mm2702 piles LR3 (AAA)1,1-1,6Measuring contacts: carbide ball Ø 1

775.00 €

1 60 jours 0,03-Digimatic--IP6730~500,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Fig. 2Touches de mesure : Bille carbure ø1 mm2752 piles LR3 (AAA)1,1-1,6Measuring contacts: carbide ball Ø 1

775.00 €

1 5 jours 0,03-Digimatic--IP6740~600,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Fig. 3Touches de mesure : Bille carbure ø1 mm2852 piles LR3 (AAA)1,1-1,6Measuring contacts: carbide ball Ø 1

775.00 €

1 5 jours 0,03-Digimatic--IP6750~700,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Fig. 3Touches de mesure : Bille carbure ø1 mm2852 piles LR3 (AAA)1,1-1,6Measuring contacts: carbide ball Ø 1

775.00 €

1 60 jours 0,03-Digimatic--IP6760~800,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Fig. 3Touches de mesure : Bille carbure ø1 mm2902 piles LR3 (AAA)1,1-1,6Measuring contacts: carbide ball Ø 1

775.00 €

1 60 jours 0,03-Digimatic--IP6770~900,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Fig. 3Touches de mesure : Bille carbure ø1 mm2902 piles LR3 (AAA)1,1-1,6Measuring contacts: carbide ball Ø 1

742.50 €

1 5 jours 0,04-Digimatic--IP6713~430,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Fig. 4Touche de mesure : Bille carbure Ø 1,3 mm3602,0 piles LR3,0 (AAA)1,2-1,7Measuring contacts: carbide ball Ø 1,3

1,026.25 €

1 60 jours 0,05-Digimatic--IP6715~650,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Fig. 2Touche de mesure : Bille carbure Ø 1,5 mm4152,0 piles LR3,0 (AAA)1-1,8Measuring contacts: carbide ball Ø 1,5

742.50 €

1 5 jours 0,04-Digimatic--IP6730~600,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Fig. 3Touche de mesure : Bille carbure Ø 1,5 mm3702,0 piles LR3,0 (AAA)1,2-1,7Measuring contacts: carbide ball Ø 1,5

752.50 €

1 60 jours 0,04-Digimatic--IP6750~800,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Fig. 3Touche de mesure : Bille carbure Ø 2 mm3702,0 piles LR3,0 (AAA)1,2-1,7Measuring contacts: carbide ball Ø 2

742.50 €

1 5 jours 0,04-Digimatic--IP6770~1000,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Fig. 3Touche de mesure : Bille carbure Ø 2 mm3752,0 piles LR3,0 (AAA)1,2-1,7Measuring contacts: carbide ball Ø 2

742.50 €

1 5 jours 0,04-Digimatic--IP6790~1200,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Fig. 3Touche de mesure : Bille carbure Ø 2 mm3802,0 piles LR3,0 (AAA)1,2-1,7Measuring contacts: carbide ball Ø 2

1,026.25 €

1 60 jours 0,05-Digimatic--IP6740~900,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Fig. 3Touche de mesure : Bille carbure Ø 2 mm4202,0 piles LR3,0 (AAA)1-1,8Measuring contacts: carbide ball Ø 2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Commutation ABS/incrémentale Oui Extinction automatique Oui Touche-DATA Oui
Enregistrement données (100 valeurs) Oui Affichage de la mesure max. Oui Affichage de la mesure min. Oui
Conversion mm/inch Oui OFFSET Oui Touche-SET Oui
LED de Tolérance (rouge / vert) Oui Maintien des données Oui Evaluation de la tolérance Oui

Assistance technique