Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
516-564-66
Single Product/Set Classification | Jeu | Material | Céramique | Classe(Class) | K |
---|---|---|---|---|---|
Précision | ASME B 89.1.9 | Unité de mesure | Inch | Configuration du jeu | 5-7 inch (1 inch pas / 3 cales)8 inch, 10 inch, 12 inch (2 inch pas / 3 cales)16 inch, 20 inch (4 inch pas / 2 cales) |
Type de certificat | Certificat de contrôle |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de cales Inch, le numéro d'article est le suivant: 516-564-66.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 516-564-66.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles