Jeu de cales, métrique, Certificat d'inspection, ASME (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
516-437-16
516-438-16
516-439-16
516-440-16
516-441-16
516-442-16
516-443-16
516-444-16
516-449-16
516-450-16
516-451-16
516-452-16
516-457-16
516-458-16
516-459-16
516-460-16
516-465-16
516-466-16
516-467-16
516-468-16
516-751-16
516-752-16
516-753-16
516-754-16
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Classe
(Class)
Précision Configuration du jeu Type de certificat

9,603.00 €

1 60 jours 00ASME B 89.1.91,005 mm (1 cale)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas / 49 cales)0,5-24,5 mm (0,5 mm pas / 49 cales)25-100 mm (25 mm pas / 4 cales)Certificat d'inspection

7,788.00 €

1 60 jours 0ASME B 89.1.91,005 mm (1 cale)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas / 49 cales)0,5-24,5 mm (0,5 mm pas / 49 cales)25-100 mm (25 mm pas / 4 cales)Certificat d'inspection

6,006.00 €

1 60 jours 1ASME B 89.1.91,005 mm (1 cale)1,001-1,009 mm (0,001 mm pas/9 cales)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas/49 cales)0,5-24,5 mm (0,5 mm pas/49 cales)25-100 mm (25 mm pas/4 cales)Certificat d'inspection

5,412.00 €

1 60 jours 2ASME B 89.1.91,005 mm (1 cale)1,001-1,009 mm (0,001 mm pas/9 cales)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas/49 cales)0,5-24,5 mm (0,5 mm pas/49 cales)25-100 mm (25 mm pas/4 cales)Certificat d'inspection

8,976.00 €

1 60 jours 00ASME B 89.1.91,005 mm (1 cale)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas / 49 cales)0,5-24,5 mm (0,5 mm pas / 49 cales)25-100 mm (25 mm pas / 4 cales)Certificat d'inspection

7,260.00 €

1 60 jours 0ASME B 89.1.91,005 mm (1 cale)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas / 49 cales)0,5-24,5 mm (0,5 mm pas / 49 cales)25-100 mm (25 mm pas / 4 cales)Certificat d'inspection

5,610.00 €

1 60 jours 1ASME B 89.1.91,005 mm (1 cale)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas / 49 cales)0,5-24,5 mm (0,5 mm pas / 49 cales)25-100 mm (25 mm pas / 4 cales)Certificat d'inspection

5,049.00 €

1 60 jours 2ASME B 89.1.91,005 mm (1 cale)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas / 49 cales)0,5-24,5 mm (0,5 mm pas / 49 cales)25-100 mm (25 mm pas / 4 cales)Certificat d'inspection

6,369.00 €

1 60 jours 00ASME B 89.1.91,005 mm (1 cale)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas/49 cales)0,5-9,5 mm (0,5 mm pas/19 cales)10-40 mm (10 mm pas/4 cales)50-100 mm (25 mm pas/3 cales)Certificat d'inspection

5,181.00 €

1 60 jours 0ASME B 89.1.91,005 mm (1 cale)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas/49 cales)0,5-9,5 mm (0,5 mm pas/19 cales)10-40 mm (10 mm pas/4 cales)50-100 mm (25 mm pas/3 cales)Certificat de contrôle

3,993.00 €

1 60 jours 1ASME B 89.1.91,005 mm (1 cale)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas/49 cales)0,5-9,5 mm (0,5 mm pas/19 cales)10-40 mm (10 mm pas/4 cales)50-100 mm (25 mm pas/3 cales)Certificat d'inspection

3,597.00 €

1 60 jours 2ASME B 89.1.91,005 mm (1 cale)1,01-1,49 mm (0,01 mm pas/49 cales)0,5-9,5 mm (0,5 mm pas/19 cales)10-40 mm (10 mm pas/4 cales)50-100 mm (25 mm pas/3 cales)Certificat d'inspection

4,422.00 €

1 60 jours 00ASME B 89.1.91,005 mm (1 cale)1,01-1,09 mm (0,01 mm pas/9 cales)1,1-1,9 mm (0,1 mm pas/9 cales)1-24 mm (1 mm pas/24 cales)25-100 mm (25 mm pas/4 cales)Certificat d'inspection

3,597.00 €

1 60 jours 0ASME B 89.1.91,005 mm (1 cale)1,01-1,09 mm (0,01 mm pas/9 cales)1,1-1,9 mm (0,1 mm pas/9 cales)1-24 mm (1 mm pas/24 cales)25-100 mm (25 mm pas/4 cales)Certificat d'inspection

2,753.00 €

1 60 jours 1ASME B 89.1.91,005 mm (1 cale)1,01-1,09 mm (0,01 mm pas/9 cales)1,1-1,9 mm (0,1 mm pas/9 cales)1-24 mm (1 mm pas/24 cales)25-100 mm (25 mm pas/4 cales)Certificat d'inspection

2,472.00 €

1 60 jours 2ASME B 89.1.91,005 mm (1 cale)1,01-1,09 mm (0,01 mm pas/9 cales)1,1-1,9 mm (0,1 mm pas/9 cales)1-24 mm (1 mm pas/24 cales)25-100 mm (25 mm pas/4 cales)Certificat d'inspection

2,772.00 €

1 60 jours 00ASME B 89.1.91,005 mm (1 cale)1,01-1,09 mm (0,01 mm pas / 9 cales)1,1-1,9 mm (0,1 mm pas / 9 cales)1-9 mm (1 mm pas / 9 cales)10-30 mm (10 mm pas / 3 cale)60 mm (1 cale)Certificat d'inspection

2,254.00 €

1 60 jours 0ASME B 89.1.91,005 mm (1 cale)1,01-1,09 mm (0,01 mm pas / 9 cales)1,1-1,9 mm (0,1 mm pas / 9 cales)1-9 mm (1 mm pas / 9 cales)10-30 mm (10 mm pas / 3 cale)60 mm (1 cale)Certificat d'inspection

1,730.00 €

1 60 jours 1ASME B 89.1.91,005 mm (1 cale)1,01-1,09 mm (0,01 mm pas / 9 cales)1,1-1,9 mm (0,1 mm pas / 9 cales)1-9 mm (1 mm pas / 9 cales)10-30 mm (10 mm pas / 3 cale)60 mm (1 cale)Certificat d'inspection

1,561.00 €

1 60 jours 2ASME B 89.1.91,005 mm (1 cale)1,01-1,09 mm (0,01 mm pas / 9 cales)1,1-1,9 mm (0,1 mm pas / 9 cales)1-9 mm (1 mm pas / 9 cales)10-30 mm (10 mm pas / 3 cale)60 mm (1 cale)Certificat d'inspection

14,487.00 €

1 60 jours 00ASME B 89.1.9125, 150, 175 mm (25 mm pas / 3 cales)200, 250 mm (50 mm pas / 2 cales)300, 400, 500 mm (100 mm pas / 3 cales)Certificat d'inspection

8,547.00 €

1 60 jours 0EN ISO 3650125, 150, 175 mm (25 mm pas / 3 cales)200, 250 mm (50 mm pas / 2 cales)300, 400, 500 mm (100 mm pas / 3 cales)Certificat de contrôle

6,567.00 €

1 60 jours 1ASME B 89.1.9125, 150, 175 mm (25 mm pas / 3 cales)200, 250 mm (50 mm pas / 2 cales)300, 400, 500 mm (100 mm pas / 3 cales)Certificat d'inspection

5,610.00 €

1 60 jours 2ASME B 89.1.9125, 150, 175 mm (25 mm pas / 3 cales)200, 250 mm (50 mm pas / 2 cales)300, 400, 500 mm (100 mm pas / 3 cales)Certificat d'inspection

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Jeu Material Acier Unité de mesure Métrique

Assistance technique