Cale à coefficient de dilatation thermique étalonné, Céramique

Cale à coefficient de dilatation thermique étalonné, Céramique
Mitutoyo propose des cales parallèles haut de gamme à coefficient de dilatation thermique étalonné, supérieures aux cales de classe K, qui sont le fruit des meilleures technologies de Mitutoyo.Leur coefficient de dilatation thermique a été étalonné à l'aide d'un interféromètre à double passe (DFI) développé en interne.Chaque cale parallèle fait l'objet d'un étalonnage de sa longueur à l'aide d'un système d'interféromètre pour cales étalons (GBI) de haute précision.Incertitude du coefficient de dilatation thermique : 0.035 x 10-6/K (k = 2)Incertitude de la mesure de longueur : 30 nm (k = 2), pour la cale de 100 mm.Livré en coffret bois

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
613681-01B
613682-01B
613683-01B
613684-01B
613685-01B
613802-01B
613803-01B
613804-01B
613805-01B
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Poids
(g)

2,935.00 €

1 60 jours 100189

4,800.00 €

1 60 jours 200370

7,040.00 €

1 60 jours 300275

8,608.00 €

1 60 jours 400748

9,312.00 €

1 60 jours 500937

4,032.00 €

1 60 jours 125228

4,320.00 €

1 60 jours 150275

4,512.00 €

1 60 jours 175322

6,176.00 €

1 60 jours 250464

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Unité Material Céramique Classe(Class) K
Précision EN ISO 3650 Type de certificat Certificat JCSS

Assistance technique