Cale - métrique - Cert. JCSS

Cale - métrique - Cert. JCSS
Cette cale de classe 2 avec certificat JCSS vous offre les avantages suivants:

Fiabilité élevée : Les c ales peuvent être utilisées comme étalon pendant longtemps en raison de leur garnde stabilité dimensionnelle
Les variations de longueur maximales autorisées pour les cales sur une année sont dévinies dans la norme EN ISO 3560. Le cakes étalon de haute qualité Mitutoyo répondent facilement à ces exigences et à toutes les autres.
Les cales en acier sont excellentes pour une utilisation comme étalon en raison de leur faible incertitude qui peut être obtenue lors de leur utilisation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
611506-016
611506-026
611506-036
611506-046
611516-016
611516-026
611516-036
611516-046
611517-016
611517-026
611517-036
611517-046
611518-016
611518-026
611518-036
611518-046
611519-016
611519-026
611519-036
611519-046
611520-016
611520-026
611520-036
611520-046
611521-016
611521-026
611521-036
611521-046
611522-016
611522-026
611522-036
611522-046
611523-016
611523-026
611523-036
611523-046
611524-016
611524-026
611524-036
611524-046
611525-016
611525-026
611525-036
611525-046
611526-016
611526-026
611526-036
611526-046
611527-016
611527-026
611527-036
611527-046
611528-016
611528-026
611528-036
611528-046
611529-016
611529-026
611529-036
611529-046
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Material Classe
(Class)
Précision Coefficient de dilatation thermique Densité Unité de mesure Longueur
(mm)
Poids
(g)
Type de certificat Poids
(kg)

110.00 €

1 5 jours Acier-EN ISO 3650--Métrique0,5-Certificat JCSS-

101.00 €

1 60 jours Acier0EN ISO 3650--Métrique0,5-Certificat JCSS-

93.30 €

1 60 jours Acier1EN ISO 3650--Métrique0,5-Certificat JCSS-

85.50 €

1 60 jours Acier2EN ISO 3650--Métrique0,5-Certificat JCSS-

85.50 €

1 60 jours Acier-EN ISO 3650--Métrique1,6-Certificat JCSS-

81.20 €

1 5 jours Acier0EN ISO 3650--Métrique1,6-Certificat JCSS-

76.20 €

1 5 jours Acier1EN ISO 3650--Métrique1,6-Certificat JCSS-

72.70 €

1 60 jours Acier2EN ISO 3650--Métrique1,6-Certificat JCSS-

85.50 €

1 60 jours Acier-EN ISO 3650--Métrique1,7-Certificat JCSS-

81.20 €

1 60 jours Acier0EN ISO 3650--Métrique1,7-Certificat JCSS-

76.20 €

1 5 jours Acier1EN ISO 3650--Métrique1,7-Certificat JCSS-

72.70 €

1 60 jours Acier2EN ISO 3650--Métrique1,7-Certificat JCSS-

85.50 €

1 5 jours Acier-EN ISO 3650--Métrique1,8-Certificat JCSS-

81.20 €

1 60 jours Acier0EN ISO 3650--Métrique1,8-Certificat JCSS-

76.20 €

1 60 jours Acier1EN ISO 3650--Métrique1,8-Certificat JCSS-

72.70 €

1 60 jours Acier2EN ISO 3650--Métrique1,8-Certificat JCSS-

85.50 €

1 60 jours Acier-EN ISO 3650--Métrique1,9-Certificat JCSS-

81.20 €

1 5 jours Acier0EN ISO 3650--Métrique1,9-Certificat JCSS-

76.20 €

1 60 jours Acier1EN ISO 3650--Métrique1,9-Certificat JCSS-

72.70 €

1 60 jours Acier2EN ISO 3650--Métrique1,9-Certificat JCSS-

73.20 €

1 5 jours Acier-EN ISO 3650--Métrique1,0005-Certificat JCSS-

85.60 €

1 60 jours Acier0EN ISO 3650--Métrique1,0005-Certificat JCSS-

81.30 €

1 60 jours Acier1EN ISO 3650--Métrique1,0005-Certificat JCSS-

76.40 €

1 60 jours Acier2EN ISO 3650--Métrique1,0005-Certificat JCSS-

85.50 €

1 60 jours Acier-EN ISO 3650--Métrique1,001-Certificat JCSS-

81.20 €

1 60 jours Acier0EN ISO 3650--Métrique1,001-Certificat JCSS-

76.20 €

1 60 jours Acier1EN ISO 3650--Métrique1,001-Certificat JCSS-

72.70 €

1 60 jours Acier2EN ISO 3650--Métrique1,001-Certificat JCSS-

85.80 €

1 60 jours Acier-EN ISO 3650--Métrique1,002-Certificat JCSS-

81.30 €

1 60 jours Acier0EN ISO 3650--Métrique1,002-Certificat JCSS-

76.40 €

1 60 jours Acier1EN ISO 3650--Métrique1,002-Certificat JCSS-

73.20 €

1 60 jours Acier2EN ISO 3650--Métrique1,002-Certificat JCSS-

85.80 €

1 60 jours Acier-EN ISO 3650--Métrique1,003-Certificat JCSS-

81.30 €

1 60 jours Acier0EN ISO 3650--Métrique1,003-Certificat JCSS-

76.40 €

1 60 jours Acier1EN ISO 3650--Métrique1,003-Certificat JCSS-

73.20 €

1 60 jours Acier2EN ISO 3650--Métrique1,003-Certificat JCSS-

85.80 €

1 60 jours Acier-EN ISO 3650--Métrique1,004-Certificat JCSS-

81.30 €

1 60 jours Acier0EN ISO 3650--Métrique1,004-Certificat JCSS-

76.40 €

1 60 jours Acier1EN ISO 3650--Métrique1,004-Certificat JCSS-

73.20 €

1 60 jours Acier2EN ISO 3650--Métrique1,004-Certificat JCSS-

85.80 €

1 60 jours Acier-EN ISO 3650--Métrique1,005-Certificat JCSS-

81.30 €

1 60 jours Acier0EN ISO 3650--Métrique1,005-Certificat JCSS-

76.40 €

1 60 jours Acier1EN ISO 3650--Métrique1,005-Certificat JCSS-

73.20 €

1 60 jours Acier2EN ISO 3650--Métrique1,005-Certificat JCSS-

85.80 €

1 60 jours Acier-EN ISO 3650--Métrique1,006-Certificat JCSS-

81.30 €

1 60 jours Acier0EN ISO 3650--Métrique1,006-Certificat JCSS-

76.40 €

1 60 jours Acier1EN ISO 3650--Métrique1,006-Certificat JCSS-

73.20 €

1 60 jours Acier2EN ISO 3650--Métrique1,006-Certificat JCSS-

85.80 €

1 60 jours Acier-EN ISO 3650--Métrique1,007-Certificat JCSS-

81.30 €

1 60 jours Acier0EN ISO 3650--Métrique1,007-Certificat JCSS-

76.40 €

1 60 jours Acier1EN ISO 3650--Métrique1007-Certificat JCSS-

73.20 €

1 60 jours Acier2EN ISO 3650--Métrique1,007-Certificat JCSS-

85.80 €

1 60 jours Acier-EN ISO 3650--Métrique1,008-Certificat JCSS-

81.30 €

1 60 jours Acier0EN ISO 3650--Métrique1,008-Certificat JCSS-

76.40 €

1 60 jours Acier1EN ISO 3650--Métrique1,008-Certificat JCSS-

73.20 €

1 60 jours Acier2EN ISO 3650--Métrique1,008-Certificat JCSS-

85.80 €

1 60 jours Acier-EN ISO 3650--Métrique1,009-Certificat JCSS-

81.30 €

1 60 jours Acier0EN ISO 3650--Métrique1,009-Certificat JCSS-

76.40 €

1 60 jours Acier1EN ISO 3650--Métrique1,009-Certificat JCSS-

73.20 €

1 60 jours Acier2EN ISO 3650--Métrique1,009-Certificat JCSS-

Loading...

Informations de base

Single Product/Set Classification Unité

Assistance technique