Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K550978 |
K550979 |
K550980 |
K550981 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|
47.37 € | 1 | 5 jours | Bride flexible inclinée à extrémité coudée, série opti-fix.Utilisée pour la fixation de pièces L = 19 mm Angle A = 30° | |||
47.37 € | 1 | 5 jours | Bride flexible inclinée à extrémité coudée, série opti-fix.Utilisée pour la fixation de pièces L = 20 mm Angle A = 15° | |||
47.37 € | 1 | 5 jours | Bride flexible inclinée à extrémité coudée, série opti-fix.Utilisée pour la fixation de pièces L = 33 mm Angle A = 30° | |||
47.37 € | 1 | 5 jours | Bride flexible inclinée à extrémité coudée, série opti-fix.Utilisée pour la fixation de pièces L = 37 mm Angle A = 15° |
Loading...
Product Type | Accessoire | Poids(g) | 5 | Unités | 1 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Description
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles