Pince complète

Pince complète
Bridage complet série opti-fix. Comprenant:
Element de base K550993 Embouts de bridage interchangeables 550997 Pour la fixation de petites pièces. Fixer le bridage complet par exemple sur poupée fixe, bloc de serrage ou bras articulé. L'utilisation de différents embouts de bridage interchangeables permet l'extension de la gamme de fixation à prix modéré. Ouverture 0,5 mm
-1,5 mm Largeur bec 3 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K551019

Référence pièce
K551019
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

326.84 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Accessoire Description Pince complète série opti-fix.Composée de :Element de base K550993Embout de pince K550997 Ouverture 0,5 mm - 1,5 mm Largeur de bec 3 mm Poids(g) 20
Unités 1

Vous vous trouvez sur la page de Pince complète, le numéro d'article est le suivant: K551019.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K551019.

Assistance technique