Testeur de dureté portatif HH-411 (Numéros de référence)

Testeur de dureté portatif HH-411
Le HH-411 est un appareil portatif très léger destiné aux essais de dureté des pièces métalliques.Il fonctionne selon le principe du "rebond" et s'utilise d'une seule main.La mesure effective est celle de la dureté HL (dite de Leeb, norme ASTM 956) qu'il est possible de convertir dans l'échelle souhaitée (Vickers, Brinell, Rockwell B, Rockwell C, Shore HS).Lorsque la fonction de tolérancement est activée, l'appareil indique automatiquement "GO" ou "NG" en cas de dépassement des limites de tolérance supérieure.Mémoire de 1800 points, compensation automatique de l'angle de mesure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

810-298-10

Référence pièce
810-298-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3,752.76 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Contrôle de la dureté Précision ±12 HL (800 HL +/- 1,5%) Câble de connexion pour HH-411
Sortie données RS-232C et Digimatic SPC DimensionsUnité de mesure/Afficheur ø28 x 175 mm / 70 x 110 x 35 mm Afficheur LCD 7 segments
DP-1VA (264-505) 965013 Fonctions Autocompensation de la direction d'impact ou de contrôle, Mémoire de données (1800 entrées), Offset, Analyse statistique (valeur moyenne, valeur max., valeur min., écart-type), compteur interne des mesures effectuées, GO/NG, Conversion d'échelle de dureté, Veille automatique Gamme testeur de dureté Dureté Leeb: 1 à 999HL
Percuteur Percuteur avec bille carbure intégrée, Type D (ASTM A 956) IT-016U 264-016-10 Hardmatic Table 937387 Poids(g) 320
Modèle HH-411 Connecteur Rond - 6 broches Alimentation 2 piles LR6 (standard) / Adaptateur secteur (en option)
Particularités des pièces Min. d'épaisseur de la pièce 5 mm ou plus et poids de 5 kg ou plus (Cependant, une pièce d'un poids de 0,1 à 5 kg est mesurable par la fixation à une plaque lourde). Point d'essai: 5 mm ou plus à partir du bord de l'échantillon, 3 mm ou plus entre les points de contrôle des échantillons rugosité de surface. Epaisseur de la piècePoids de la pièce Min. 5 mm5 kg ou plus USB-ITN 06AFM380E
U-WAVE-T 02AZD790E VickersBrinellRockwell CRockwell BShoreRésistance à la traction Capacité de conversion / Incrément43-950 HV / 1 HV20-894 HB / 1 HB19,3-68,2 HRC / 0,1 HRC13,5-101,7 HRB / 0,1 HRB13,2-99,3 HS / 0,1 HS499-1 996 MPa / 1 MPa

Vous vous trouvez sur la page de Testeur de dureté portatif HH-411, le numéro d'article est le suivant: 810-298-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 810-298-10.

Assistance technique