Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
810-290-10
Product Type | Contrôle de la dureté | Câble de connexion pour | HH-411 | Sortie données | RS-232C et Digimatic SPC |
---|---|---|---|---|---|
Afficheur | LCD 7 segments | DP-1VA (264-505) | 965013 | Fonctions | Autocompensation de la direction d'impact ou de contrôle, Mémoire de données (1800 entrées), Offset, Analyse statistique (valeur moyenne, valeur max., valeur min., écart-type), compteur interne des mesures effectuées, GO/NG, Conversion d'échelle de dureté, Veille automatique |
Gamme testeur de dureté | Dureté Leeb: 1 à 999HL | Percuteur | Percuteur avec bille carbure intégrée, Type D (ASTM A 956) | IT-016U 264-016-10 Hardmatic Table | 937387 |
Connecteur | Round 6 | Alimentation | 2 piles LR6 (standard) / Adaptateur secteur (en option) | Particularités des pièces | Min. d'épaisseur de la pièce 5 mm ou plus et poids de 5 kg ou plus (Cependant, une pièce d'un poids de 0,1 à 5 kg est mesurable par la fixation à une plaque lourde). Point d'essai: 5 mm ou plus à partir du bord de l'échantillon, 3 mm ou plus entre les points de contrôle des échantillons rugosité de surface. |
USB-ITN | 06AFM380E | U-WAVE-T | 02AZD790E |
Vous vous trouvez sur la page de Percuteur, le numéro d'article est le suivant: 810-290-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 810-290-10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles