Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
178-560-11D |
178-560-13D |
178-562-11D |
178-564-11D |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fonctions | Sortie données | Profils évalués | Evaluation de la tolérance | Alimentation | Vitesse de mesure (mm/s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,598.68 € | 1 | 5 jours | Commutable entre 16 langues: japonais, anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, tchèque, polonais, hongrois, turc, suédois, néerlandais, coréen, chinois traditionnel, chinois simplifié | - | Profil de rugosité (R), Motif R, Profil DF et plus | Limite haute/basse colorée | Via un adaptateur secteur (DC 7,5 V 1,5 W) intégré ou batterie rechargeable | 0,25, 0,5, 0,75 | |||
1,598.68 € | 1 | 5 jours | Commutable entre 16 langues: japonais, anglais, russe, slovène, roumain, bulgare, finlandais, allemand, français, italien, espagnol, tchèque, polonais, hongrois, turc, suédois | - | Profil de rugosité (R), Motif R, Profil DF et plus | Limite haute/basse colorée | Via un adaptateur secteur (DC 7,5 V 1,5 W) intégré ou batterie rechargeable | 0,25, 0,5, 0,75 | |||
1,835.53 € | 1 | 5 jours | Commutable entre 16 langues: japonais, anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, tchèque, polonais, hongrois, turc, suédois, néerlandais, coréen, chinois traditionnel, chinois simplifié | Interface RS-232 C entrée/sortie, sortie DIGIMATIC | Profil primaire (P), profil de rugosité (R), DIN 4 776 | Limite supérieure/inférieure | Via un adaptateur (DC 7,5 V 1,5 W) intégré ou batterie rechargeable | 0,25, 0,5, 0,8 | |||
3,138.16 € | 1 | 5 jours | Commutable entre 16 langues: japonais, anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, tchèque, polonais, hongrois, turc, suédois, néerlandais, coréen, chinois traditionnel, chinois simplifié | Interface RS-232 C pour les entrées/sorties, sortie DIGIMATIC | Profil primaire (P), profil de rugosité (R), DIN 4 776 | Limite supérieure/inférieure | Via un adaptateur secteur (DC 7,5 V 1,5 W) intégré ou batterie rechargeable | 0,25, 0,5, 0,8 |
Loading...
Product Type | Testeur de dureté de surface | Measuring Range(mm) | 16, [S-type] 4.8 | Unité de mesure | Métrique |
---|---|---|---|---|---|
Capacité(µm) | 360 | Longueur de câble(m) | 1 | Longueur max. d'évaluation(mm) | 17,5, 5,6 [S-type] |
Poids(g) | 500 |
Configurer
Propriétés de base
Fonctions
Sortie données
Profils évalués
Evaluation de la tolérance
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles