Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
21HZA149
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Alimentation | Voltage d'entrée: 10 - 27V DCConsommation maximum: Compteur simple EJ: 3W ou moinsConsolidation Maximum: 30W ou moins | E/S Industrielle | Aucun |
---|---|---|---|---|---|
Poids(g) | 115 | Température/Humidité En Fonctionnement | 0°C à 50°C (20% à 80% d'humidité relative, pas de condensation) | Conditions De Stockage | -10°C à 60°C (20% à 80% d'humidité relative, pas de condensation) |
Vous vous trouvez sur la page de Interface USB pour compteur EJ, le numéro d'article est le suivant: 21HZA149.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 21HZA149.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles