Stylet en pointe M5 carbure

Stylet en pointe M5 carbure
Des stylets en pointe sont nécessaires lors de la détection de caractéristiques filetées, tracées ou de formes spécifiques.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K650068

Référence pièce
K650068
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

85.53 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Matériaux titane Tableau de description du système de protocole 01-M5-WCR0,1/30°-L61-ML39-SWC3,5-BTi11
Réf ITP IH M5 030 11 061 Longueur 1(mm) 39 Réf Renishaw A-5555-0216
Matériau de la tige Carbure Filetage M5 Alésage d'Outil Diamètre(mm) 3,1
Réf Zeiss 600342-8051-000 Poids(g) 12,13 Longueur Effective(mm) 39

Vous vous trouvez sur la page de Stylet en pointe M5 carbure, le numéro d'article est le suivant: K650068.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K650068.

Assistance technique