Stylet en pointe M2 acier trempé

Stylet en pointe M2 acier trempé
Des stylets en pointe sont nécessaires lors de la détection de caractéristiques filetées, tracées ou de formes spécifiques.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K651095
K651096
K651097
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Réf ITP Longueur 1
(mm)
Réf Qmark Réf Renishaw Ancienne Réf Renishaw Réf Zeiss Poids
(g)
Longueur Effective
(mm)

26.32 €

1 5 jours 01-M2-S30°-L10-ML6-SS1,5-BS3-12,5TM2-S30--602030-8342-0000,266

26.32 €

1 5 jours 01-M2-S60°-L10-ML6-SS1,5-BS3-11TM2-S60--602030-8343-0000,276

31.58 €

1 5 jours 01-M2-S30°-L15-6-SS3II M2 030 03 015--A-5004-7588M-5000-4150-0,61-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Matériaux Acier inoxydable Matériau de la tige acier trempé
Filetage M2

Assistance technique