Stylet en pointe M2 carbure

Stylet en pointe M2 carbure
Des stylets en pointe sont nécessaires lors de la détection de caractéristiques filetées, tracées ou de formes spécifiques.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K651098

Référence pièce
K651098
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

114.47 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Matériaux Acier inoxydable Tableau de description du système de protocole 01-M2-WC30°-L10-ML3-SWC1,5-BS3
Réf Qmark TM2-S30-C  Réf Renishaw A-5000-7813 Matériau de la tige Carbure
Filetage M2 Poids(g) 0,37 Longueur Effective(mm) 3

Vous vous trouvez sur la page de Stylet en pointe M2 carbure, le numéro d'article est le suivant: K651098.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K651098.

Assistance technique