Genouillère titane M5 L25,0 mm

Genouillère titane M5 L25,0 mm
Les pièces pivotantes sont utilisées lorsqu'il est nécessaire d'ajuster la position axiale des stylets en raison du filetage comme sur des cubes ou adaptateurs. Le serrage piézo garantit une action de serrage rapide.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K650047
K650627
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Diamètre
(mm)
Réf Zeiss Poids
(g)

192.11 €

1 5 jours -18600341-8356-00026,1

146.05 €

1 60 jours 09-M5-L25-BTi1111602030-8358-00010,76

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Filetage M5 Filetage M5
Filetage 1 M5

Assistance technique