Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K650053
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Tableau de description du système de protocole | 09-M5-L36-BTi18 | Diamètre(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Réf ITP | GT M5 000 18 036 | Réf Qmark | JM5-20-T | Réf Renishaw | A-5555-0219 |
Filetage | M5 | Filetage | M5 | Filetage 1 | M5 |
Alésage d'Outil Diamètre(mm) | 3,1 | Réf Zeiss | 600342-9003-000 | Poids(g) | 36,49 |
Vous vous trouvez sur la page de Genouillère Titane M5, le numéro d'article est le suivant: K650053.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K650053.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles