Genouillère M5

Genouillère M5
Les genouillères réglables sont utilisées pour configurer des stylets dans des tâches spéciales, par exemple la mesure dans les alésages coudés.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K650054

Référence pièce
K650054
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

151.32 €

1 60 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Tableau de description du système de protocole 09-M5-L30-BTi11 Diamètre(mm) 11
Réf Hexagon M00-1126-005-000 Réf ITP GT M5 000 11 030 Réf Qmark JM5-15-T
Réf Renishaw A-5555-0218 Filetage M5 Filetage M5
Filetage 1 M5 Alésage d'Outil Diamètre(mm) 3,1 Réf Zeiss 600342-9002-000
Poids(g) 10,88

Vous vous trouvez sur la page de Genouillère M5, le numéro d'article est le suivant: K650054.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K650054.

Assistance technique