Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K651448
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Matériaux | Acier inoxydable | Tableau de description du système de protocole | 09-M3-L33-SS |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre(mm) | 8 | Réf ITP | GI M4 000 09 033 | Réf Qmark | RJM4-33 |
Réf Renishaw | A-5003-4689 | Filetage | M4 | Filetage | M4 |
Filetage 1 | M4 | Alésage d'Outil Diamètre(mm) | 1,3 | Poids(g) | 5 |
Vous vous trouvez sur la page de Genouillère M4, le numéro d'article est le suivant: K651448.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K651448.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles