Genouillère M3

Genouillère M3
Les genouillères réglables sont utilisées pour configurer des stylets dans des tâches spéciales, par exemple la mesure dans les alésages coudés.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K651447

Référence pièce
K651447
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

92.37 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Matériaux Acier inoxydable Tableau de description du système de protocole 09-M3-L17-SS
Diamètre(mm) 4 Réf Hexagon M00-1125-002-000 Réf Qmark RJM3-17
Réf Renishaw A-5003-4686 Filetage M3 Filetage M3
Filetage 1 M3 Alésage d'Outil Diamètre(mm) 1,3 Poids(g) 15

Vous vous trouvez sur la page de Genouillère M3, le numéro d'article est le suivant: K651447.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K651447.

Assistance technique