Genouillère titane M5 L 30,0 mm

Genouillère titane M5 L 30,0 mm
Les pièces pivotantes sont utilisées lorsqu'il est nécessaire d'ajuster la position axiale des stylets en raison du filetage, par exemple sur un cube.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K650049

Référence pièce
K650049
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

192.11 €

1 60 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Tableau de description du système de protocole 09-M5-L30-BTi18 Diamètre(mm) 18
Réf Hexagon M00-1126-003-000 Réf ITP DT M5 000 11 029 Réf Qmark RAP-1830
Réf Renishaw A-5555-0099 Filetage M5 Filetage M5
Filetage 1 M5 Alésage d'Outil Diamètre(mm) 3,1 Réf Zeiss 602030-9095-000
Poids(g) 43,39

Vous vous trouvez sur la page de Genouillère titane M5 L 30,0 mm, le numéro d'article est le suivant: K650049.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K650049.

Assistance technique