Genouillère titane M5 L 26,7mm

Genouillère titane M5 L 26,7mm
Les pièces pivotantes sont utilisées lorsqu'il est nécessaire d'ajuster la position axiale des stylets en raison du filetage, par exemple sur un cube.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K650976

Référence pièce
K650976
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

136.84 €

1 60 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Tableau de description du système de protocole 09-M5-L26,7-STi18-BS18 Diamètre(mm) 18
Filetage M5 Filetage M5 Filetage 1 M5
Alésage d'Outil Diamètre(mm) 3,1 Poids(g) 33,68

Vous vous trouvez sur la page de Genouillère titane M5 L 26,7mm, le numéro d'article est le suivant: K650976.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K650976.

Assistance technique