Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K650977
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Tableau de description du système de protocole | 09-M5-L23-STi11-BS11 | Diamètre(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Filetage | M5 | Filetage | M5 | Filetage 1 | M5 |
Alésage d'Outil Diamètre(mm) | 3,1 | Poids(g) | 11,92 |
Vous vous trouvez sur la page de Genouillère titane M5 L 23,0 mm, le numéro d'article est le suivant: K650977.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K650977.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles