Référence fabricant: K650322
Marque: MITUTOYO
Prix: 72.37 €
Délai de livraison: 5 jours
Classe DIN de la bille 5401: Classe 5
Tableau de description du système de protocole: 01-M5-R2-L32,5-ML23,5-SWC1,5-BS11
Réf ITP: LH M5 020 11 033
Réf Qmark: MSA-2033
Réf Renishaw: A-5555-0080
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K650322
Référence pièce
|
---|
K650322 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Classe DIN de la bille 5401 | Tableau de description du système de protocole | Réf ITP | Réf Qmark | Réf Renishaw | Réf Zeiss | Poids (g) | Longueur Effective (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.37 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | 01-M5-R2-L32,5-ML23,5-SWC1,5-BS11 | LH M5 020 11 033 | MSA-2033 | A-5555-0080 | 600342-8202-000 | 6,82 | 23,5 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Bille | Rubis | Matériaux | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la tige | Carbure | Filetage | M5 | Alésage d'Outil Diamètre(mm) | 3,1 |
Vous vous trouvez sur la page de Stylet pour croisillon multi-branches M5 bille rubis, Tige carbure, le numéro d'article est le suivant: K650322.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K650322.
Configurer
Propriétés de base
Type
Classe DIN de la bille 5401
Tableau de description du système de protocole
Réf ITP
Réf Qmark
Réf Renishaw
Réf Zeiss
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K650321 |
K650323 |
K650324 |
K650325 |
K650326 |
K650327 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Classe DIN de la bille 5401 | Tableau de description du système de protocole | Réf ITP | Réf Qmark | Réf Renishaw | Réf Zeiss | Poids (g) | Longueur Effective (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.68 € | 1 | 60 jours | - | 01-M5-R2,5-L32,75-ML23,75-SWC1,5-BS11 | LH M5 025 11 034 | MSA-2534 | A-5555-0081 | 600342-8203-000 | 6,96 | 23,75 | |||
71.05 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | 01-M5-R1,5-L32,25-ML23,25-SWC1-BS11 | LH M5 015 11 033 | MSA-1533 | A-5555-0079 | 600342-8201-000 | 6,59 | 23,25 | |||
73.68 € | 1 | 5 jours | Classe 5 | 01-M5-R1,35-L32,225-ML23,225-SWC1-BS11 | LH M5 013 11 032 | MSA-1332 | A-5555-0078 | 600342-8200-000 | 6,6 | 23,225 | |||
73.68 € | 1 | 60 jours | Classe 5 | 01-M5-R0,8-L22-ML13/4,5-SWC1/0,8-BS11 | LH M5 010 11 022 | MSA-1023 | A-5555-0088 | 600342-8254-000 | 6,39 | 13 | |||
73.68 € | 1 | 60 jours | Classe 5 | 01-M5-R0,6-L21,9-ML12,9/4,4-SWC1/0,6-BS11 | LH M5 008 11 022 | MSA-0822 | A-5555-0087 | 600342-8253-000 | 6,34 | 12,9 | |||
77.63 € | 1 | 60 jours | Classe 5 | 01-M5-R0,4-L21,8-ML12,8/4,3-SWC1/0,4-BS11 | LH M5 006 11 022 | MSA-0622 | A-5555-0086 | 600342-8252-000 | 6,27 | 12,8 |