Stylet M5 bille oxyde de zirconium, Tige carbure, Ø4,0mm

Stylet M5 bille oxyde de zirconium, Tige carbure, Ø4,0mm
Les stylets droits sont utilisés pour atteindre les caractéristiques facilement atteignables sur la surface à mesurer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K651538

Référence pièce
K651538
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

98.29 €

1 60 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Bille Zirconium oxide
Diamètre Bille(mm) 4 Matériaux titane Tableau de description du système de protocole 01-M5-Zi4-L20-ML11,9-SWC2-BTi10
Réf ITP TC M5 Z40 10 022 Longueur 1(mm) 11,9 Réf Renishaw A-5003-5747
Ancienne Réf Renishaw A-5003-5747 Matériau de la tige Carbure Filetage M5
Alésage d'Outil Diamètre(mm) 2,3 Poids(g) 32,4 Longueur Effective(mm) 11,9

Vous vous trouvez sur la page de Stylet M5 bille oxyde de zirconium, Tige carbure, Ø4,0mm, le numéro d'article est le suivant: K651538.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K651538.

Assistance technique