Référence fabricant: K651534
Marque: MITUTOYO
Prix: 98.29 €
Délai de livraison: 60 jours
Tableau de description du système de protocole: 01-M5-SiNi4-L20-ML11,9-SWC2-BTi10
Réf Hexagon: -
Réf ITP: TC M5 S40 10 022
Longueur 1: 11,9 mm
Réf Qmark: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K651534
Référence pièce
|
---|
K651534 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tableau de description du système de protocole | Réf Hexagon | Réf ITP | Longueur 1 (mm) | Réf Qmark | Réf Renishaw | Ancienne Réf Renishaw | Alésage d'Outil Diamètre (mm) | Réf Zeiss | Poids (g) | Longueur Effective (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.29 € | 1 | 60 jours | 01-M5-SiNi4-L20-ML11,9-SWC2-BTi10 | - | TC M5 S40 10 022 | 11,9 | - | A-5003-5733 | A-5003-5733 | 2,3 | - | 32,4 | 11,9 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Classe DIN de la bille 5401 | Classe 5 | Bille | Nitrure de silicium |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | titane | Matériau de la tige | Carbure | Filetage | M5 |
Vous vous trouvez sur la page de Stylet M5 Nitrure de silicium bille, Tige carbure, le numéro d'article est le suivant: K651534.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K651534.
Configurer
Propriétés de base
Réf Hexagon
Réf Qmark
Réf Zeiss
Type
Tableau de description du système de protocole
Réf ITP
Longueur 1(mm)
Réf Renishaw
Ancienne Réf Renishaw
Alésage d'Outil Diamètre(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K651533 |
K656000 |
K656001 |
K656002 |
K656003 |
K656004 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tableau de description du système de protocole | Réf Hexagon | Réf ITP | Longueur 1 (mm) | Réf Qmark | Réf Renishaw | Ancienne Réf Renishaw | Alésage d'Outil Diamètre (mm) | Réf Zeiss | Poids (g) | Longueur Effective (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.18 € | 1 | 60 jours | 01-M5-SiNi2-L20-ML11-SWC1-BTi10 | - | TH M5 S20 10 021 | 11 | - | A-5003-5732 | A-5003-5732 | 2,3 | - | 29,7 | 11 | |||
135.53 € | 1 | 5 jours | 01-M5-SN3-L23,5-ML13,5-SCFC2-BTi11 | - | TH M5 S30 11 025/K | 13,5 | ATG-3025-SN | - | - | 3,1 | 626115-0303-025 | 3,88 | 13,5 | |||
139.47 € | 1 | 60 jours | 01-M5-SN3-L32-ML22-SCFC2-BTi11 | M00-1121-029-000 | TH M5 S30 11 033/K | 22 | ATG-3033-SN | A-5555-3786 | - | 3,1 | 626115-0300-033 | 4,29 | 22 | |||
153.95 € | 1 | 5 jours | 01-M5-SN3-L48,5-ML38,5-SCFC2-BTi11 | M00-1121-023-000 | TH M5 S30 11 050/K | 38,5 | ATG-3050-SN | A-5555-3787 | - | 3,1 | 626115-0302-050 | 4,98 | 38,5 | |||
156.58 € | 1 | 60 jours | 01-M5-SN3-L56,5-ML46,5-SCFC2-BTi11 | M00-1121-025-000 | TH M5 S30 11 058/K | 46,5 | ATG-3058-SN | A-5555-3734 | - | 3,1 | 626115-0300-058 | 5,38 | 46,5 | |||
143.42 € | 1 | 5 jours | 01-M5-SN4-L31,5-ML21,5-SCFC2-BTi11 | - | TH M5 S40 11 033/K | 21,5 | ATG-4033.5-SN | A-5555-3788 | - | 3,1 | 626115-0400-034 | 4,43 | 21,5 |