Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K651607 |
K651608 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tableau de description du système de protocole | Réf ITP | Réf Renishaw | Poids (g) | Longueur Effective (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.42 € | 1 | 60 jours | 01-M4-Zi2-L19-ML9,2-SS1,4-BS7 | TI M4 Z20 07 020 | A-5003-5742 | 2,5 | 9,2 | |||
66.32 € | 1 | 60 jours | 01-M4-Zi4-L18-ML13,7-SS3-BS7 | TI M4 Z40 07 020 | A-5003-5743 | 2,1 | 13,7 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Classe DIN de la bille 5401 | Classe 5 | Bille | Zirconium oxide |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Acier inoxydable | Matériau de la tige | Acier inoxydable | Filetage | M4 |
Alésage d'Outil Diamètre(mm) | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Tableau de description du système de protocole
Réf ITP
Réf Renishaw
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles