Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K651609 |
K651610 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tableau de description du système de protocole | Réf ITP | Réf Renishaw | Poids (g) | Longueur Effective (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230.92 € | 1 | 60 jours | 01-M4-Zi6-L50-ML38,5-SCFC4,4-BS7 | TC M4 Z60 07 053 | A-5003-5744 | 5,1 | 38,5 | |||
249.87 € | 1 | 60 jours | 01-M4-Zi6-L100-ML88,5-SCFC4,4-BS7 | TC M4 Z60 07 103 | A-5003-5745 | 6,2 | 88,5 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Classe DIN de la bille 5401 | Classe 5 | Bille | Zirconium oxide |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Acier inoxydable | Matériau de la tige | Fibre de carbone | Filetage | M4 |
Alésage d'Outil Diamètre(mm) | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Tableau de description du système de protocole
Réf ITP
Réf Renishaw
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles