Stylet M4 bille rubis, Tige acier inoxydable (K651190)

Stylet M4 bille rubis, Tige acier inoxydable K651190

Détails du produit:

Référence fabricant: K651190

Marque: MITUTOYO

Prix: 48.29

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Tableau de description du système de protocole: 01-M4-R6-L20-ML15,5-SS4-BS7

Réf ITP: TI M4 060 07 020

Réf Qmark: TM4-6020-S

Réf Renishaw: A-5000-7555

Poids: 3,51 g


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K651190

Référence pièce
K651190
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Réf ITP Réf Qmark Réf Renishaw Poids
(g)
Longueur Effective
(mm)

48.29 €

1 5 jours 01-M4-R6-L20-ML15,5-SS4-BS7TI M4 060 07 020TM4-6020-SA-5000-75553,5115,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Bille Rubis
Matériaux Acier inoxydable Matériau de la tige Acier inoxydable Filetage M4
Alésage d'Outil Diamètre(mm) 2

Vous vous trouvez sur la page de Stylet M4 bille rubis, Tige acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: K651190.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K651190.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K651187
K651188
K651189
K651191
K651192
K651193
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Réf ITP Réf Qmark Réf Renishaw Poids
(g)
Longueur Effective
(mm)

50.79 €

1 5 jours 01-M4-R2-L19-ML8-SS1,35-BS7TI M4 020 07 020TM4-2020-S A-5000-75472,258

45.66 €

1 5 jours 01-M4-R4-L18-ML13-SS3-BS7TI M4 040 07 020TM4-4020-SA-5000-75512,1313

45.66 €

1 5 jours 01-M4-R5-L20-ML-15-SS3,5-BS7TI M4 050 07 020TM4-5020-SA-5000-75532,315

67.24 €

1 60 jours 01-M4-R8-L20-ML20-SS4,5-BS7TI M4 080 07 020TM4-8020-SA-5000-75574,7220

69.74 €

1 60 jours 01-M4-R5-L50-ML36-SS3,5-BS7TI M4 050 07 052TM4-5052.5-SA-5000-75214,7236

79.74 €

1 5 jours 01-M4-R5-L100-ML86-SS7-BS7TI M4 050 07 102TM4-50102-SA-5000-752211,386

Assistance technique