Stylet M4 bille rubis, Tige fibre de carbone

Stylet M4 bille rubis, Tige fibre de carbone
Les stylets droits sont utilisés pour atteindre les caractéristiques facilement atteignables sur la surface à mesurer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K651340
K651356
K651463
K651464
K651737
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux Tableau de description du système de protocole Réf ITP Réf Qmark Réf Renishaw Poids
(g)
Longueur Effective
(mm)

352.89 €

1 60 jours Acier inoxydable01-M4-R6-L200-ML188,5-SCFC4,5-BS7TC M4 060 07 203TM4-60203-GA-5003-10758,82188,5

158.68 €

1 5 jours Acier inoxydable01-M4-R6-L100-ML88,5-SCFC4,5-BS7TC M4 060 07 103-A-5003-13586,2788,5

140.92 €

1 5 jours Acier inoxydable01-M4-R6-L50-ML38,5-SCFC4,5-BS7TC M4 060 07 053-A-5003-1436538,5

400.26 €

1 60 jours Acier inoxydable01-M4-R6-L300-ML288,5-SCFC4,5-BS7TC M4 060 07 303TM4-60303-GA-5003-417911,36288,5

396.71 €

1 60 jours titane01-M4-R8-L300-ML283,5-SCFC4-BS7---10,41283,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Bille Rubis
Matériau de la tige Fibre de carbone Filetage M4 Alésage d'Outil Diamètre(mm) 2

Assistance technique