Stylet M3 bille oxyde de zirconium, Tige Acier inoxydable

Stylet M3 bille oxyde de zirconium, Tige Acier inoxydable
Les stylets droits sont utilisés pour détecter les caractéristiques facilement accessibles sur la surface mesurée. En raison des propriétés de surface spécifiques des points de contact en oxyde de zirconium, un composé céramique à haute résistance à l'usure, ils sont reconnus comme le meilleur choix de balayage des surfaces abrasives, telles que les pièces en fonte. L'oxyde de zirconium offre une performance de glissement lisse et sans friction sur les surfaces rugueuses. L'acier inoxydable est le matériau de choix pour les stylets et rallonges de précision si le poids peut être ignoré.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K651567

Référence pièce
K651567
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

79.34 €

1 60 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Bille Zirconium oxide
Diamètre Bille(mm) 4 Matériaux Acier inoxydable Tableau de description du système de protocole 01-M3-Zi4-L21-ML17,2-SS1,4-BS4
Réf ITP TI M3 Z40 04 023 Réf Renishaw A-5003-5737 Matériau de la tige Acier inoxydable
Filetage M3 Alésage d'Outil Diamètre(mm) 1,3 Poids(g) 1,4
Longueur Effective(mm) 17,2

Vous vous trouvez sur la page de Stylet M3 bille oxyde de zirconium, Tige Acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: K651567.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K651567.

Assistance technique