Stylet M3 bille oxyde de zirconium, Tige céramique (Numéros de référence)

Stylet M3 bille oxyde de zirconium, Tige céramique
Des stylets droits sont utilisés pour détecter des éléments facilement accessibles sur la surface mesurée. En raison des propriétés de surface spécifiques des points de contact en oxyde de zirconium - un composé céramique à haute résistance à l'usure - Ils sont reconnus comme le meilleur choix pour le scanning des urfaces abrasives, telles que les pièces en fonte. L'oxyde de zirconium offre une performance de glissement lisse et sans frottement sur les surfaces rugueuses. Le poids léger des matériaux céramique et sa faible expansion thermique en font le matériau idéal et les rallonges.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K651569

Référence pièce
K651569
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

120.79 €

1 60 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Bille Zirconium oxide
Diamètre Bille(mm) 4 Matériaux Acier inoxydable Tableau de description du système de protocole 01-M3-Zi4-L50-ML46-SCER2-BS4
Réf ITP TK M3 Z40 04 052 Réf Renishaw A-5003-5739 Matériau de la tige Céramique
Filetage M3 Alésage d'Outil Diamètre(mm) 1,3 Poids(g) 1,26
Longueur Effective(mm) 46

Vous vous trouvez sur la page de Stylet M3 bille oxyde de zirconium, Tige céramique, le numéro d'article est le suivant: K651569.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K651569.

Assistance technique