Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K651301 |
K651304 |
K651564 |
K651577 |
K651793 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tableau de description du système de protocole | Réf ITP | Réf Qmark | Réf Renishaw | Alésage d'Outil Diamètre (mm) | Poids (g) | Longueur Effective (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.05 € | 1 | 5 jours | 01-M3-SN4-L21-ML13,5-SCFC3-BS4 | - | - | A-5003-5977 | 1,3 | 0,88 | 13,5 | |||
125.00 € | 1 | 5 jours | 01-M3-SN5-L21-ML21-SCFC3-BS4 | - | - | A-5003-5978 | 1,3 | 0,91 | 21 | |||
148.03 € | 1 | 60 jours | 01-M3-SiNi6-L75-ML75-SCFC4-BS4 | TC M3 S60 04 078 | TM3-6078-G-SN | A-5003-5726 | 1,3 | 2,48 | 75 | |||
229.74 € | 1 | 5 jours | 01-M3-SiNi6-L75-ML75-SCFC4-BS4 | - | TM3-6078-G-SN | A-5003-5726 | - | 2,4 | 75 | |||
185.92 € | 1 | 60 jours | 01-M3--SiN6-L100-ML100-SCFC4-BS4 | TC M3 S60 04 103 | TM3-60103-G-SN | A-5003-5727 | 1,3 | 2,9 | 100 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Classe DIN de la bille 5401 | Classe 5 | Bille | Nitrure de silicium |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Acier inoxydable | Matériau de la tige | Fibre de carbone | Filetage | M3 |
Configurer
Propriétés de base
Tableau de description du système de protocole
Réf ITP
Réf Qmark
Réf Renishaw
Alésage d'Outil Diamètre(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles