Stylet M3 bille rubis, Tige acier inoxydable

Stylet M3 bille rubis, Tige acier inoxydable
Les stylets droits sont utilisés pour détecter les caractéristiques facilement accessibles sur la surface mesurée. Le rubis, en tant que matériau de pointe de stylet le plus dur, est le choix parfait pour la plupart des applications. L'acier inoxydable est le principal matériau pour les stylets et rallonges de précision à haute résistance si le poids peut être ignoré. En raison de l'accumulation de matériau adhésif, le scanning de surfaces en aluminium avec des pointes en rubis n'est pas recommandée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K651146
K651147
K651148
K651149
K651150
K651151
K651152
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Réf ITP Réf Qmark Réf Renishaw Matériau de la tige Poids
(g)
Longueur Effective
(mm)

40.26 €

1 5 jours 01-M3-R1-L21-ML4-SS0,7-BS4TI M3 010 04 021TM3-1021-S A-5000-3551-1,054

34.34 €

1 5 jours 01-M3-R2-L21-ML8-SS1,4-BS4TI M3 020 04 022TM3-2022-SA-5000-3552Acier inoxydable1,068

35.53 €

1 5 jours 01-M3-R3-L21-ML12-SS1,5-BS4TI M3 030 04 022TM3-3022-SA-5000-3553Acier inoxydable0,9612

36.71 €

1 5 jours 01-M3-R4-L21-ML17-SS2,5-BS4TI M3 040 04 023TM3-4023-SA-5000-7606Acier inoxydable1,3817

40.26 €

1 5 jours 01-M3-R5-L21-ML21-SS2,5-BS4TI M3 050 R4 023TM3-5023-S A-5000-7630Acier inoxydable1,4821

37.89 €

1 5 jours 01-M3-R4-L31-ML27-SS2,5-BS4TI M3 040 04 033TM3-4033-S A-5000-3554Acier inoxydable1,7827

41.45 €

1 5 jours 01-M3-R5-L31-ML31-SS4TI M3 050 R4 033TM3-5033-S A-5000-7648Acier inoxydable2,61-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Bille Rubis
Matériaux Acier inoxydable Filetage M3 Alésage d'Outil Diamètre(mm) 1,3

Assistance technique