Stylet M3 bille rubis, Tige céramique

Stylet M3 bille rubis, Tige céramique
Les stylets droits sont utilisés pour détecter les caractéristiques facilement accessibles sur la surface mesurée. Le rubis en tant que matériau de pointe de stylet le plus dur, est le choix parfait pour la plupart des applications. Les tiges de stylets résistantes à la flexion en carbure de tungstène sont idéales pratiquement pour toutes les applications standard en laboratoire de mesure grâce à leur propriétés de rigidité élevée. En raison de l'accumulation de matériau adhésif, le scanning de surfaces en aluminium avec des pointes en rubis n'est pas recommandé.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K651135
K651136
K651137
K651138
K651139
K651140
K651141
K651142
K651143
K651144
K651145
K651334
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Réf Hexagon Réf ITP Réf Qmark Réf Renishaw Poids
(g)
Longueur Effective
(mm)

57.89 €

1 5 jours 01-M3-R6-L10-ML10-SWC2-BS4----0,8610

69.74 €

1 60 jours 01-M3-R4-L21-ML17-SCER2-BS4----0,9816,5

56.58 €

1 5 jours 01-M3-R5-L21-ML21-SCER2-BS4----121

102.63 €

1 5 jours 01-M3-R8-L21-ML21-SCER3-BS4----1,8921

63.16 €

1 5 jours 01-M3-R5-L29,5-ML29,5-SCER2-BS4----1,3329,5

60.53 €

1 5 jours 01-M3-R4-L30-ML27-SCER2-BS4----0,8927

72.37 €

1 5 jours 01-M3-R4-L40-ML36-SCER2-BS4---A-5004-01541,1335,5

68.42 €

1 60 jours 01-M3-R5-L40-ML40-SCER2-BS4----1,4540

94.87 €

1 5 jours 01-M3-R3-L50-ML43-SCER2-BS4-TK M3 030 04 051TM3-3051.5-CA-5003-00671,1943

105.26 €

1 5 jours 01-M3-R4-L50-ML45,5-SCER2-BS4----1,2745,5

85.53 €

1 5 jours 01-M3-R5-L50-ML50-SCER2,5-BS4M00-1121-020-000TK M3 050 04 052TM3-5052.5-C A-5003-00691,6350

223.68 €

1 5 jours 01-M3-R8-L130-ML110-SCER4-BS6----9,52110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Bille Rubis
Matériaux Acier inoxydable Matériau de la tige Carbure Filetage M3
Alésage d'Outil Diamètre(mm) 1,3

Assistance technique