Stylet M2, bille nitrure de silicium, Tige fibre de carbone

Stylet M2, bille nitrure de silicium, Tige fibre de carbone
Les stylets droits sont utilisés pour atteindre les caractéristiques facilement atteignables sur la surface à mesurer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K651806

Référence pièce
K651806
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

157.50 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Bille Nitrure de silicium
Diamètre Bille(mm) 4 Matériaux Acier inoxydable Tableau de description du système de protocole 01-M2-SiN4-L30-ML22,5-SCFC2-BS3
Réf Qmark TM2-4032-G-SN Réf Renishaw A-5004-1955 Matériau de la tige Fibre de carbone
Filetage M2 Alésage d'Outil Diamètre(mm) 1,3 Poids(g) 0,47
Longueur Effective(mm) 22,5

Vous vous trouvez sur la page de Stylet M2, bille nitrure de silicium, Tige fibre de carbone, le numéro d'article est le suivant: K651806.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K651806.

Assistance technique