Stylet acier M2 bille rubis, Tige acier inoxydable (K651012)

Stylet acier M2 bille rubis, Tige acier inoxydable K651012

Détails du produit:

Référence fabricant: K651012

Marque: MITUTOYO

Prix: 35.53

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Tableau de description du système de protocole: 01-M2-R1-L10-ML4,9-SS0,7-BS3

Réf ITP: TI M2 010 03 010

Réf Qmark: TM2-1010-S

Réf Renishaw: A-5000-7806

Matériau de la tige: Acier inoxydable


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K651012

Référence pièce
K651012
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Réf ITP Réf Qmark Réf Renishaw Matériau de la tige Poids
(g)
Longueur Effective
(mm)

35.53 €

1 5 jours 01-M2-R1-L10-ML4,9-SS0,7-BS3TI M2 010 03 010TM2-1010-SA-5000-7806Acier inoxydable0,234,9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Bille Rubis
Matériaux Acier inoxydable Filetage M2 Alésage d'Outil Diamètre(mm) 1,3

Vous vous trouvez sur la page de Stylet acier M2 bille rubis, Tige acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: K651012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K651012.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K651013
K651014
K651015
K651016
K651017
K651018
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Réf ITP Réf Qmark Réf Renishaw Matériau de la tige Poids
(g)
Longueur Effective
(mm)

32.89 €

1 60 jours 01-M2-R1,5-L10-ML5,2-SS0,7-BS3TI M2 015 03 011TM2-1510-SA-5000-7802Acier inoxydable0,255,2

27.63 €

1 5 jours 01-M2-R2-L10-ML6,5-SS1-BS3TI M2 020 03 011TM2-2010-SA-5000-7807Acier inoxydable0,246,5

30.26 €

1 5 jours 01-M2-R2,5-L10-ML7-SS1-BS3TI M2 025 03 011TM2-2510-SA-5000-7803Acier inoxydable0,267

32.89 €

1 5 jours 01-M2-R3-L10-ML7,5-SS1,5-BS3TI M2 030 03 011TM2-3010-SA-5000-3604Acier inoxydable0,347,5

31.58 €

1 5 jours 01-M2-R4-L10-ML10-SS1,5-BS3TI M2 040 03 012TM2-4010-SA-5000-4154Acier inoxydable0,4210

43.42 €

1 5 jours 01-M2-R5-L10-ML10-SS2,5-BS3TI M2 050 03 012TM2-5010-S A-5000-4155Acier inoxydable0,6310

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique