Stylet M2 bille rubis, Tige céramique

Stylet M2 bille rubis, Tige céramique
Les stylets droits sont utilisés pour détecter les caractéristiques facilement accessibles sur la surface mesurée. Le rubis, en tant que matériau de pointe de stylet le plus dur, est le choix parfait pour la plupart des applications. La fibre de carbone extrêmement légère, avec un coefficient thermique proche de zéro, est particulièrement adaptée pour la fabrication des stylets longs et des rallonges. L'acier inoxydable est le premier choix de matériau pour les tylets de précision et les rallonges si le poids peut être ignoré. En raison de l'accumulation de matériau adhésif, le scanning de surfaces en aluminium avec des pointes en rubis n'est pas recommandée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K651003
K651004
K651005
K651006
K651007
K651008
K651009
K651010
K651011
K651231
K651232
K651325
K651327
K651328
K651543
K651551
K651553
K651554
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Réf ITP Réf Qmark Réf Renishaw Poids
(g)
Longueur Effective
(mm)

54.47 €

1 5 jours 01-M2-R6-L10-ML10-SS2-BS3---0,6910

57.89 €

1 5 jours 01-M2-R4-L20-ML20-SS2-BS3---0,5120

52.11 €

1 5 jours 01-M2-R5-L20-ML20-SS2-BS3---0,6320

106.45 €

1 60 jours 01-M2-R4-L30-ML30-SS2-BS3TK M2 040 03 032TM2-4032-CA-5003-13700,6730

87.11 €

1 5 jours 01-M2-R5-L30-ML30-SS2-BS3---0,7930

97.37 €

1 5 jours 01-M2-R4-L40-ML40-SS2-BS3---0,7740

92.63 €

1 5 jours 01-M2-R3-L50-ML47,5-SS2-BS3TK M2 030 03 051TM2-3051.5-CA-5003-00640,8447,5

92.63 €

1 5 jours 01-M2-R4-L50-ML50-SS2-BS3TK M2 040 03 052TM2-4052-CA-5003-00650,950

92.63 €

1 5 jours 01-M2-R5-L50-ML50-SS2,5-BS3TK M2 050 03 053-A-5003-00661,350

56.58 €

1 5 jours 01-M2-R4-L10-ML10-SCER2-BS3---0,3810

60.53 €

1 5 jours 01-M2-R5-L10-ML10-SCER2-BS3---0,6510

126.32 €

1 5 jours 01-M2-R3-L83,5-ML68,5-SCER2-BS3---1,5670

76.32 €

1 5 jours 01-M2-R4-98-ML98-SCER3-BS3---2,9198

81.71 €

1 5 jours 01-M2-R5-97,5-ML97,5-SCER3-BS3---2,9997,5

86.45 €

1 5 jours 01-M2-R6-L50-ML50-SCER2,5-BS3TK M2 060 03 053TM2-6053-CA-5003-04701,550

87.04 €

1 60 jours 01-M2-R3-L30-ML27-SCER2-BS3TK M2 030 03 031TM2-3031.5-CA-5003-41770,5927

78.39 €

1 5 jours 01-M2-R5-L30-ML30-SCER2,5-BS3TK M2 050 03 032TM2-5032.5-CA-5003-47790,9330

83.37 €

1 60 jours 01-M2-R6-L30-ML30-SCER2,5-BS3TK M2 060 03 033TM2-6033-CA-5003-47801,130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Bille Rubis
Matériaux Acier inoxydable Matériau de la tige Céramique Filetage M2
Alésage d'Outil Diamètre(mm) 1,3

Assistance technique