Stylet M2 bille rubis, Tige carbure

Stylet M2 bille rubis, Tige carbure
Les stylets droits sont utilisés pour détecter les caractéristiques facilement accessibles sur la surface mesurée. Le rubis en tant que matériau de pointe de stylet le plus dur, est le choix parfait pour la plupart des applications. Les tiges de stylets résistantes à la flexion en carbure de tungstène sont idéales pratiquement pour toutes les applications standard en laboratoire de mesure grâce à leur propriétés de rigidité élevée. En raison de l'accumulation de matériau adhésif, le scanning de surfaces en aluminium avec des pointes en rubis n'est pas recommandé.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K650866
K651197
K651233
K651234
K651235
K651236
K651237
K651238
K651239
K651240
K651241
K651242
K651243
K651244
K651246
K651247
K651248
K651249
K651250
K651251
K651252
K651253
K651254
K651255
K651256
K651257
K651258
K651259
K651260
K651261
K651262
K651263
K651264
K651265
K651266
K651267
K651268
K651269
K651270
K651276
K651322
K651323
K651544
K651545
K651547
K651740
K651744
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Réf Hexagon Réf ITP Longueur 1
(mm)
Réf Qmark Réf Renishaw Alésage d'Outil Diamètre
(mm)
Réf Zeiss Poids
(g)
Longueur Effective
(mm)

86.84 €

1 5 jours 01-M2-R5-L20-ML20-SWC2-BS3-----1,3-1,1520

158.68 €

1 5 jours 01-M2-R0,5-L20-ML7-SCFC0,3-BS3-TH M2 005 03 0207TM2-0520-07A-5003-13451,3--7

135.00 €

1 5 jours 01-M2-R0,3-L10-ML4-SWC07/0,2-BS3-TH M2 003 03 010-TM2-0310-RA-5000-78001,3-0,274

133.82 €

1 5 jours 01-M2-R0,5-L10-ML4-SWC1/0,3-BS3-----1,3-0,294

133.82 €

1 5 jours 01-M2-R0,5-L20-ML12-SWC1/0,3-BS3-----1,3-0,4512

110.53 €

1 5 jours 01-M2-R0,7-L10-ML4-SWC0,5-BS3-TH M2 007 03 010-TM2-0710A-5000-78011,3-0,234

44.74 €

1 5 jours 01-M2-R1-L10-ML6-SWC0,8-BS3-----1,3-0,246

57.89 €

1 5 jours 01-M2-R1,5-L10-ML4-SWC1-BS3-----1,3-0,324

43.42 €

1 5 jours 01-M2-R2-L10-ML5-SWC1-BS3-TH M2 020 63 011--A-5555-02821,3602030-8001-0000,345

43.42 €

1 5 jours 01-M2-R2-L10-ML6-SWC1-BS3-----1,3-0,296

48.68 €

1 5 jours 01-M2-R2,5-L10-ML5-SWC1,5-BS3-----1,3-0,425

44.74 €

1 5 jours 01-M2-R3-L10-ML7-SWC1,5-BS3-----1,3-0,457

57.89 €

1 5 jours 01-M2-R5-L10-ML10-SWC2-BS3-----1,3-0,7710

59.21 €

1 5 jours 01-M2-R6-L10-ML10-SWC2-BS3-----1,3-0,9610

48.68 €

1 60 jours 01-M2-R1-L15-ML11-SWC0,8-BS3-----1,3-0,511

47.37 €

1 5 jours 01-M2-R2-L15-ML11-SWC1-BS3-----1,3-0,3311

60.39 €

1 5 jours 01-M2-R1-L20-ML7-SWC0,7-BS3-TH M2 010 03 020-TM2-1020-07A-5000-78081,3-0,487

73.68 €

1 5 jours 01-M2-R1-L20-ML12,5-SWC0,8-BS3-TH M2 010 03 021-TM2-1020-DS.8 A-5003-00331,3-0,3912,5

72.37 €

1 5 jours 01-M2-R1,5-L20-ML12,5-SWC1-BS3-TH M2 015 03 021-TM2-1520.75A-5003-00341,3-0,4612,5

66.32 €

1 5 jours 01-M2-R2-L20-ML15-SWC1-BS3----A-5003-38221,3-0,4515

52.63 €

1 5 jours 01-M2-R2,5-L20-ML15-SWC1,5-BS3-----1,3-0,6915

79.08 €

1 5 jours 01-M2-R3-L20-ML17-SWC1,5-BS3-TH M2 030 03 021-TM2-3021.5A-5003-09381,3-0,7217

79.08 €

1 5 jours 01-M2-R5-L20-ML20-SWC2,5-BS3---TM2-5022.5A-5003-00461,3-1,4720

65.79 €

1 5 jours 01-M2-R6-L25-ML25-SWC2-BS3-----1,3-1,6325

84.08 €

1 5 jours 01-M2-R1-L27,5-ML20,5-SWC0,7-BS3-TH M2 010 03 027-TM2-1027-DS.7A-5000-86631,3-0,420,5

79.08 €

1 5 jours 01-M2-R1,5-L30-ML22,5-SWC1-BS3-TH M2 015 03 031-TM2-1530-DS1A-5003-00351,3-0,5622,5

72.37 €

1 5 jours 01-M2-R2-L30-ML22,5-SWC1,5-BS3-TH M2 020 03 031-TM2-2031A-5003-00361,3-0,9622,5

72.37 €

1 5 jours 01-M2-R2,5-L30-ML22,5-SWC2-BS3-TH M2 025 03 031-TM2-2531-DS2A-5003-00381,3-1,4422,5

79.08 €

1 5 jours 01-M2-R3-L30-ML27,5-SWC2-BS3-TH M2 030 03 032-TM2-3031.5A-5003-00401,3-1,4627,5

79.08 €

1 5 jours 01-M2-R4-L30-ML30-SWC2-BS3-TH M2 040 03 032-TM2-4032A-5003-00431,3-1,5630

79.08 €

1 5 jours 01-M2-R5-L30-ML30-SWC2,5-BS3-TH M2 050 03 032-TM2-5032.5A-5003-00471,3-2,1830

79.08 €

1 5 jours 01-M2-R2-L40-ML32,5-SWC1,5-BS3-TH M2 020 03 041-TM2-2041A-5003-00371,3-1,2232,5

79.08 €

1 5 jours 01-M2-R2,5-L40-ML32,5-SWC2-BS3-TH M2 025 03 041-TM2-2541-DS2A-5003-00391,3-1,9332,5

84.74 €

1 5 jours 01-M2-R3-L40-ML37,5-SWC2-BS3-TH M2 030 03 042-TM2-3041.5A-5003-00411,3-1,8837,5

84.74 €

1 5 jours 01-M2-R4-L40-ML40-SWC2-BS3-TH M2 040 03 042-TM2-4042A-5003-00441,3-240

84.74 €

1 5 jours 01-M2-R5-L40-ML40-SWC2,5-BS3-TH M2 050 03 042-TM2-5042.5A-5003-00481,3-2,8940

84.74 €

1 5 jours 01-M2-R3-L50-ML47,5-SWC2-v-TH M2 030 03 051-TM2-3051.5A-5003-00421,3-2,3547,5

84.74 €

1 5 jours 01-M2-R4-L50-ML50-SWC2-BS3-TH M2 040 03 052-TM2-4052A-5003-00451,3-2,5250

84.74 €

1 5 jours 01-M2-R5-L50-ML50-SWC2,5-BS3-TH M2 050 03 052-TM2-5052.5A-5003-00491,3-3,650

121.97 €

1 5 jours 01-M2-R0,5-L10-ML4-SWC0,7/0,3-BS3-TH M2 050 03 052-TM2-0510-RA-5000-78051,3623062-3132-0000,264

85.26 €

1 5 jours 01-M2-R1-L 52-ML37,5-SWC0,7-BS3-----1,3-0,8937

69.87 €

1 5 jours 01-M2-R2-L58-ML52-SWC1,5-BS3-----1,3-1,6352

71.17 €

1 5 jours 01-M2-R4-L22-ML-22-SWC0,7-BS3-TH M2 040 03 024-TM2-4024A-5003-10291,3-1,1422

69.63 €

1 5 jours 01-M2-R1-L10-ML4-SWC0,7-BS3-TH M2 010 R3 010-TM2-1010.5-DS.7A-5003-13251,3602030-8006-0000,294

65.13 €

1 60 jours 01-M2-R2,5-L20-ML15,5-SWC-BS3-TH M2 025 03 021-TM2-2521.25-DS1A-5003-18961,3-0,4915,5

131.45 €

1 5 jours -03969438TH M2 007 03 020-TM2-0720.35A-5003-0577-000000-1776-816212

31.97 €

1 60 jours 01-M2-R46-L12,15-ML12,15-SWC1,5-BS3----A-5004-21822-1,212,15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Bille Rubis
Matériaux Acier inoxydable Matériau de la tige Carbure Filetage M2

Assistance technique