Stylet M4 pour machine outil bille rubis, Tige acier inoxydable (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K651573
K651574
K651700
K651701
K651703
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Réf ITP Longueur
(mm)
Longueur
(mm)
Réf Qmark Réf Renishaw Attachement Diamètre
(mm)
Poids
(g)
Longueur Effective
(mm)

45.71 €

1 60 jours 01-M4-R2-L19,2-ML9-SS1,4-BS7-components hard solderedTI M4 020 07 02019,219,2TM4-2020-SA-5000-75471,42,29

41.09 €

1 60 jours 01-M4-R3-L18,5-ML13-SS3-2-BS7-components hard solderedTI M4 030 07 02018,518,5TM4-3020-SA-5000-75493213

52.82 €

1 5 jours 01-M4-R1-L19,5-ML5-SS0,7-BS7-components hard soldered-19,519,5-A-5000-75450,72,55

41.09 €

1 5 jours 01-M4-R4-L18-ML13,7-SS3-BS7-components hard soldered-1818-A-5000-755132,113,7

71.76 €

1 60 jours 01-M4-R5-L100-ML83-SS4,5-BS7-components hard soldered-100100-A-5000-75224,512,383,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Bille Rubis
Matériaux Acier inoxydable Matériau de la tige Acier inoxydable Filetage M4
Alésage d'Outil Diamètre(mm) 2,0 Base Ø(mm) 7,0

Assistance technique