Référence fabricant: K650338
Marque: MITUTOYO
Prix: 46.18 €
Délai de livraison: 60 jours
Tableau de description du système de protocole: 01-R5-L41,9-SWC3,5
Réf ITP: -
Réf Qmark: -
Réf Renishaw: -
Ancienne Réf Renishaw: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K650338
Référence pièce
|
---|
K650338 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tableau de description du système de protocole | Réf ITP | Réf Qmark | Réf Renishaw | Ancienne Réf Renishaw | Réf Zeiss | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.18 € | 1 | 60 jours | 01-R5-L41,9-SWC3,5 | - | - | - | - | - | 5,8 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Classe DIN de la bille 5401 | Classe 5 | Bille | Rubis |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la tige | Carbure |
Vous vous trouvez sur la page de Stylet sans filetage bille rubis, le numéro d'article est le suivant: K650338.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K650338.
Configurer
Propriétés de base
Réf ITP
Réf Qmark
Réf Renishaw
Ancienne Réf Renishaw
Réf Zeiss
Type
Tableau de description du système de protocole
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K651073 |
K651074 |
K651075 |
K651076 |
K651077 |
K651078 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tableau de description du système de protocole | Réf ITP | Réf Qmark | Réf Renishaw | Ancienne Réf Renishaw | Réf Zeiss | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.89 € | 1 | 5 jours | 01-R1,35-L26,4-SWC1 | KT M5 013 10 026 | TST-1325 | A-5555-0112 | - | 600341-8500-000 | 0,28 | |||
35.53 € | 1 | 5 jours | 01-R1,5-L25,75-SWC1 | KT M5 015 10 026 | TST-1526.5 | A-5555-0113 | A-5003-0810 | 600341-8501-000 | 0,29 | |||
59.21 € | 1 | 5 jours | 01-R2-L26-SWC1,5 | KT M5 020 15 027 | TST-2027 | A-5555-0114 | A-5003-0811 | 600341-8502-000 | 0,65 | |||
60.53 € | 1 | 5 jours | 01-R2,5-L26,25-SWC1,5 | KT M5 025 15 027 | TST-2527.5 | A-5555-0115 | A-5003-0812 | 600341-8503-000 | 0,67 | |||
59.21 € | 1 | 5 jours | 01-R3-L26,5-SWC2 | - | - | - | A-5003-0813 | - | 1,24 | |||
56.58 € | 1 | 5 jours | 01-R4-L27,2-SWC2 | - | - | - | A-5003-0814 | - | 1,37 |