Stylet sans filetage, bille rubis (K651069)

Stylet sans filetage, bille rubis K651069

Détails du produit:

Référence fabricant: K651069

Marque: MITUTOYO

Prix: 54.47

Délai de livraison: 60 jours


Données techniques:

Tableau de description du système de protocole: 01-R0,5-L15,25-ML2,25-SS1/0,3

Réf ITP: KT M5 005 01 015

Longueur 1: 2,25 mm

Réf Qmark: TST-0515-R

Réf Renishaw: A-5555-0109


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K651069

Référence pièce
K651069
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Réf ITP Longueur 1
(mm)
Réf Qmark Réf Renishaw Ancienne Réf Renishaw Réf Zeiss Poids
(g)
Longueur Effective
(mm)

54.47 €

1 60 jours 01-R0,5-L15,25-ML2,25-SS1/0,3KT M5 005 01 0152,25TST-0515-RA-5555-0109A-5003-0806600341-8451-0000,152,25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Bille Rubis
Matériau de la tige Carbure

Vous vous trouvez sur la page de Stylet sans filetage, bille rubis, le numéro d'article est le suivant: K651069.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K651069.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K651070
K651071
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Réf ITP Longueur 1
(mm)
Réf Qmark Réf Renishaw Ancienne Réf Renishaw Réf Zeiss Poids
(g)
Longueur Effective
(mm)

50.92 €

1 5 jours 01-R0,6-L15,3-ML4,3-SS1/0,4KT M5 006 01 0154,3TST-0615.5A-5555-0110A-5003-0807600341-8452-0000,134,3

46.18 €

1 5 jours 01-R0,8-L15,4-ML4,4-SS1/0,6KT M5 008 01 015-TST-0815A-5555-0111A-5003-0808600341-8453-0000,144,4

Assistance technique