Référence fabricant: K650217
Marque: MITUTOYO
Prix: 117.47 €
Délai de livraison: 60 jours
Tableau de description du système de protocole: 01-M4-R8-L100-ML100-CER4,5-BS7-components hard soldered
Longueur: 100 mm
Longueur: 100 mm
Réf Renishaw: A-5000-7796
Poids: 7,75 g
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K650217
Référence pièce
|
---|
K650217 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tableau de description du système de protocole | Longueur (mm) | Longueur (mm) | Réf Renishaw | Poids (g) | Longueur Effective (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.47 € | 1 | 60 jours | 01-M4-R8-L100-ML100-CER4,5-BS7-components hard soldered | 100 | 100 | A-5000-7796 | 7,75 | 100 |
Loading...
Product Type | Éléments liés à l'équipement de données | Classe DIN de la bille 5401 | Classe 5 | Bille | Rubis |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Acier inoxydable | Attachement Diamètre(mm) | 4,5 | Matériau de la tige | Céramique |
Filetage | M4 | Alésage d'Outil Diamètre(mm) | 2,0 | Base Ø(mm) | 7,0 |
Vous vous trouvez sur la page de Stylet M4 pour machine outil bille rubis, Tige céramique, le numéro d'article est le suivant: K650217.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K650217.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tableau de description du système de protocole
Longueur(mm)
Longueur(mm)
Réf Renishaw
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K650216 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tableau de description du système de protocole | Longueur (mm) | Longueur (mm) | Réf Renishaw | Poids (g) | Longueur Effective (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.04 € | 1 | 60 jours | 01-M4-R8-L50-ML50-SCER4,5-BS7-components hard soldered | 50 | 50 | A-5000-7795 | 6,26 | 50 |