Profilémultiflex Cadre

Profilémultiflex Cadre
La série profilé Multiflex de Mitutoyo combine en 1 profilé les avantages de trois différents
choix de profilés pour la construction de fixation modulaire.
Profilé à queue d'aronde
Repositionnement flexible des éléments coulissants pour changement rapide des points de fixation.
Profilé tramé
Grille fixe de 50 mm pour l'introduction reproductible d'accessoires supplémentaires.
Profilé à boulon en T
Des éléménts supplémentaires peuevent être ajoutés et librement positionné sur les boulons en T du profilé.
Ce système permet de combiner pratiquement tous les type de profilé et d'accessoires, y compris ceux provenant d'autres fournisseurs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K551176
K551177
K551178
K551179
K551180
K551181
K551182
K551185
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur 1
(mm)
Filetage Filetage 1 Poids
(g)

88.16 €

1 5 jours 20--970

131.58 €

1 5 jours 250--1,940

172.37 €

1 5 jours 500--2910

217.11 €

1 60 jours 750--3880

261.84 €

1 60 jours 1000--4,850

306.58 €

1 60 jours 1250--5,990

400.00 €

1 60 jours 200--7990

498.68 €

1 60 jours 2500M6M610,990

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Hauteur 1(mm) 50 Unités 1
Application CMM

Assistance technique