profilmultiflex (K550631)

profilmultiflex K550631

Détails du produit:

Référence fabricant: K550631

Marque: MITUTOYO

Prix: 77.63

Délai de livraison: 60 jours


Données techniques:

Hauteur 1: - mm

Longueur 1: 200 mm

Poids: 430 g


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K550631

Référence pièce
K550631
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur 1
(mm)
Longueur 1
(mm)
Poids
(g)

77.63 €

1 60 jours -200430

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Unités 1 Application CMM

Vous vous trouvez sur la page de profilmultiflex, le numéro d'article est le suivant: K550631.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K550631.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K550632
K550633
K551107
K551108
K551109
K551110
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur 1
(mm)
Longueur 1
(mm)
Poids
(g)

117.11 €

1 60 jours -300650

169.74 €

1 5 jours -5001,060

213.16 €

1 5 jours 50200780

239.47 €

1 5 jours 50250970

268.42 €

1 5 jours 504001,550

301.32 €

1 5 jours 50501,940

Assistance technique