Colonne

Colonne
Colonne eco-fix L = 100 mm ø 12 mm connexion M6
Pour l'ajustement du niveau de hauteur requis de la fixation.
Fait d'aluminium anodisé dur pour une meilleure résistance à l'usure et aux rayures.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K551024
K551025
K551026
K551027
K551028
K551029
K551030
K551031
K551042
K551043
K551236
K551237
K551238
K551239
K551240
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur 1
(mm)
Filetage 2 Poids
(g)

16.58 €

1 60 jours 13M63

16.58 €

1 5 jours 25M66

20.13 €

1 5 jours 50M613

23.68 €

1 5 jours 100M627

16.58 €

1 5 jours 13M610

20.13 €

1 5 jours 25M619

22.50 €

1 5 jours 50M639

26.05 €

1 5 jours 100M683

20.13 €

1 5 jours 25M67

29.61 €

1 5 jours 25M619

20.13 €

1 60 jours 13-27

23.68 €

1 60 jours 25-52

27.24 €

1 60 jours 50-110

31.97 €

1 5 jours 100-231

41.45 €

1 5 jours 30-59

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Filetage M6 Filetage 1 M6
Unités 1 Application CMM

Assistance technique