Chargement récepteur palette

Chargement récepteur palette
Repositionnement plaque receveur avec repositionnement receveur pour plaque de base 250mm et 500mm. Permet un repositionnement facile et précis et améliore votre process de mesure semi-automatique de MMT en utilisant le système de plaque de receveur de palettes avec son système de repositionnement 3 points. Les résultats sont significativement meilleurs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K551220

Référence pièce
K551220
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,360.53 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Hauteur 1(mm) 12 Longueur 1(mm) 570
Unités 1 Poids(g) 8070 Application CMM

Vous vous trouvez sur la page de Chargement récepteur palette, le numéro d'article est le suivant: K551220.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K551220.

Assistance technique