Articulation M2, Acier inoxydable

Articulation M2, Acier inoxydable
Les genouillères réglables sont utilisées pour configurer des stylets dans des tâches spéciales, par exemple la mesure dans les alésages coudés.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K651100

Référence pièce
K651100
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

81.58 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Tableau de description du système de protocole 09-M2-L8-offset4,5-BS Réf ITP DI M2 000 04 008
Réf Qmark GM2-16 Réf Renishaw A-5000-7534 Filetage M2
Filetage M2 Filetage 1 M2 Réf Zeiss 602030-9101-000
Poids(g) 1,67

Vous vous trouvez sur la page de Articulation M2, Acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: K651100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K651100.

Assistance technique