Multiplexeur Digimatic DMX–3 T/FS2 USB

Multiplexeur Digimatic DMX–3 T/FS2 USB
Le DMX-3 T/FS2 USB est une interface qui permet de transmettre des données de mesure en provenance d'instruments de mesure dotés de sorties Digimatic à un PC. Afin d'assurer la compatibilité fonctionnelle de tous les programmes qui utilisent des entrées au clavier, quel que soit le système d'exploitation, les données de mesure sont converties en codes clavier.Interface via le buffer/clavier pour l'intégration des données Digimatic dans les programmes.Fonction minuteur : intervalle 0-99s ou 0-99 min

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

63AAA041

Référence pièce
63AAA041
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

738.95 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Alimentation 5 V à partir de l'USB Entrée données 3 x Digimatic
Sortie données Signal clavier USB Dimensions (L x P x H)(mm) 112 x 122 x 45 Adap. pédale Oui
Système d'exploitation compatible Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8, 8.1, 10 (32bit, 64bit), 11 Poids(g) 330

Vous vous trouvez sur la page de Multiplexeur Digimatic DMX–3 T/FS2 USB, le numéro d'article est le suivant: 63AAA041.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 63AAA041.

Assistance technique